Клапан з дроселем витяжного повітря GRE-1/4
10352
GTIN 4052568002190
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
Функція акустичного контролю тиску
Нормальний номінальний потік у напрямку дросельної заслінки
996 l/min
Пневматичний порт 1
G1/4
Робочий тиск
0 bar - 10 bar
Регулювальний елемент
Шлицевий гвинт