Клапан з дроселем витяжного повітря GRE-1/2

10353

GTIN 4052568065737

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
Функція акустичного контролю тиску
Нормальний номінальний потік у напрямку дросельної заслінки
3600 l/min
Пневматичний порт 1
G1/2
Робочий тиск
0 bar - 10 bar
Регулювальний елемент
Шлицевий гвинт