Пневматичний розподільник J-3-PK-3

10772

GTIN 4052568002282

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
100 l/min
Пневматичний порт 1
PK-3
Робочий тиск
-0.9 bar - 8 bar