Ніпельний кутовий фітинг LCN-1/8-PK-4
11956
GTIN 4052568021290
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/8
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Номінальний розмір
2.9 mm
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C