Пластикова трубка PU-13-SW

12133

GTIN 4052568021405

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø
17.6 mm
Внутрішній Ø
13 mm
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 10 bar
Температура навколишнього середовища
-35 °C - 60 °C