Електромагнітна котушка MSN1G-24DC-OD
123060
GTIN 4052568006280
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення
3-контактний - Форма А - Відповідно до DIN EN 175301-803
Тип кріплення
Затикний - За допомогою кріпильного хомута - За допомогою аксесуарів
Характеристики котушки
24 V DC: 2,5 W
Ступінь захисту
IP65