Електромагнітна котушка MSN1W-230AC-OD
123062
GTIN 4052568023539
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення
3-контактний - Форма А - Відповідно до DIN EN 175301-803
Тип кріплення
Затикний - За допомогою кріпильного хомута - За допомогою аксесуарів
Характеристики котушки
230 V AC: 50 Hz, пускова потужність 7,5 VA, утримуюча потужність 5,0 VA - 230 V AC: 60 Hz, пускова потужність 5,0 VA, утримуюча потужність 3,7 VA
Ступінь захисту
IP65