Ніпельний Т-подібний фітинг TCN-M5-PK-4
12432
GTIN 4052568021474
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба M5
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Номінальний розмір
2.9 mm
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C