Паралелний захват DHPS-6-A
1254039
GTIN 4052568229139
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зусилля затискання на одну щелепу захвату становить 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при закритті
13.5 N
Хід на губку захвату
2 mm
Визначення положення
Для давача Холла
Утримання сили захоплення
без