Паралелний захват DHPS-20-A
1254046
GTIN 4052568229191
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зусилля затискання на одну щелепу захвату становить 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при закритті
147 N
Хід на губку захвату
6.5 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів
Утримання сили захоплення
без