Триточковий захват DHDS-16-A
1259491
GTIN 4052568229283
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зусилля затискання на одну щелепу захвату становить 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при закритті
29 N
Хід на губку захвату
2.5 mm
Визначення положення
Для давача Холла