Триточковий захват DHDS-32-A
1259493
GTIN 4052568229306
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зусилля затискання на одну щелепу захвату становить 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при закритті
115 N
Хід на губку захвату
3.9 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів