Y-подібний фітинг QSY-16

130609

GTIN 4052568023676

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для шланга з зовнішнім Ø 16 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 16 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
12.7 mm