Прохідне з'єднання QSSK-4

130637

GTIN 4052568023874

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для шланга з зовнішнім Ø 4 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
1.5 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar