Прохідне з'єднання QSSK-10
130640
GTIN 4052568023904
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для шланга з зовнішнім Ø 10 мм
Пневматичне з'єднання 2
для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
5.4 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar