Фітинг CRQS-4
130645
GTIN 4052568068394
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для шланга з зовнішнім Ø 4 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 10 bar
Температура навколишнього середовища
-15 °C - 120 °C
Номінальний розмір
2.4 mm