Т-подібний фітинг CRQST-16
130673
GTIN 4052568116422
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для шланга з зовнішнім Ø 16 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 16 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 10 bar