Фітинг QS-6H-4-100
130695
GTIN 4052568024161
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Втулка Ø 6 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Температура навколишнього середо вища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
2.5 mm