Фітинг QS-10H-8-50
130697
GTIN 4052568024185
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Втулка Ø 10 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Температура навколишнього серед овища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
5.4 mm