Фітинг QSF-1/8-6-B-100
130710
GTIN 4052568024314
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Внутрішня різьба G1/8
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Темпер атура навколишнього середовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
5 mm