Втулка QSH-8-6-50
130719
GTIN 4052568024406
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Втулка Ø 8 мм
Пневматичне з'єднання 2
Втулка Ø 6 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
3.8 mm