Кутовий фітинг QSL-1/2-16-20

130739

GTIN 4052568024604

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба R1/2
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 16 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
13 mm