Кутовий фітинг QSLV-1/4-6-100
130752
GTIN 4052568024734
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба R1/4
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Т емпература навколишнього середовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
3.8 mm