Фітинг QSM-4-100
130758
GTIN 4052568024796
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для шланга з зовнішнім Ø 4 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Тем пература навколишнього середовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
2.6 mm