Т-подібний фітинг QST-1/8-4-100
130793
GTIN 4052568025144
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба R1/8
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Температ ура навколишнього середовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
2.8 mm