Картридж QSPLK18-8
130845
GTIN 4052568025656
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Картридж 18 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм
Температура навколишнього середовища
-5 °C - 60 °C
Номінальний розмір
5.2 mm