Радіальний захват DHRS-16-A
1310160
GTIN 4052568229573
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Відкритий загальний момент захоплення при 0,6 МПа (6 бар, 87 psi).
62 Ncm
Загальний крутний момент захвату при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), закриття
55 Ncm
Максимальний кут відкривання
180 deg
Визначення положення
Для безконтактних давачів