Радіальний захват DHRS-25-A
1310162
GTIN 4052568229597
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Відкритий загальний момент захоплення при 0,6 МПа (6 бар, 87 psi).
233 Ncm
Загальний крутний момент захвату при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), закриття
215 Ncm
Максимальний кут відкривання
180 deg
Визначення положення
Для безконтактних давачів