Радіальний захват DHRS-32-A
1310164
GTIN 4052568229610
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Відкритий загальний момент захоплення при 0,6 МПа (6 бар, 87 psi).
423 Ncm
Загальний крутний момент захвату при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), закриття
390 Ncm
Максимальний кут відкривання
180 deg
Визначення положення
Для безконтактних давачів