Радіальний захват DHRS-40-A
1310166
GTIN 4052568229634
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Відкритий загальний момент захоплення при 0,6 МПа (6 бар, 87 psi).
725 Ncm
Загальний крутний момент захвату при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), закриття
660 Ncm
Максимальний кут відкривання
180 deg
Визначення положення
Для безконтактних давачів