Т-подібний фітинг QST-G1/8-8-50
132068
GTIN 4052568027209
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/8
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Т емпература навколишнього середовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
6 mm