Сильфонний захват DHEB-51-E-D-S-L

1320763

GTIN 4052568229832

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Мінімальний час відкриття при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм)
30 ms
Мінімальний час закриття при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
70 ms
Мінімальний діаметр для захвату
54 mm
Максимальний діаметр для захоплення
68 mm
Орієнтовне значення корисного навантаження
2.5 kg