Сильфонний захват DHEB-63-E-D-E-L
1320775
GTIN 4052568229955
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Мінімальний час відкриття при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм)
40 ms
Мінімальний час закриття при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
100 ms
Мінімальний діаметр для захвату
66 mm
Максимальний діаметр для захоплення
85 mm
Орієнтовне значення корисного навантаження
5.1 kg