Сильфонний захват DHEB-8-E-U-E-L
1320809
GTIN 4052568230296
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Заванта ження...
Мінімальний час відкриття при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм)
10 ms
Мінімальний час закриття при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Мінімальний діаметр для захвату
8 mm
Максимальний діаметр для захоплення
11 mm
Орієнтовне значення корисного навантаження
0.08 kg