Сильфонний захват DHEB-63-E-U-S-P

1320830

GTIN 4052568230500

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Мінімальний час відкриття при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм)
40 ms
Мінімальний час закриття при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
100 ms
Мінімальний діаметр для захвату
66 mm
Максимальний діаметр для захоплення
85 mm
Орієнтовне значення корисного навантаження
5.1 kg