Сильфонний захват DHEB-12-E-U-E-P
1320833
GTIN 4052568230531
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Мінімальний час відкриття при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм)
20 ms
Мінімальний час закриття при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
40 ms
Мінімальний діаметр для захвату
13 mm
Максимальний діаметр для захоплення
17 mm
Орієнтовне значення корисного навантаження
0.12 kg