Фітинг CRQS-M5-4-I
132328
GTIN 4052568027933
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба M5
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 10 bar
Температу ра навколишнього середовища
-15 °C - 120 °C
Номінальний розмір
2 mm