Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Технологія пневматичного з'єднання

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Фітинг CRQS-M5-6-I

132329

GTIN 4052568027940

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба M5
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 10 bar
Температура навколишнього середовища
-15 °C - 120 °C
Номінальний розмір
2 mm