Фітинг CRQS-1/8-6-I
132330
GTIN 4052568027957
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба R1/8
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 10 bar
Температура навколишнього середовища
-15 °C - 120 °C
Номінальний розмір
4.1 mm