Кутовий подовжений фітинг QSLL-G1/4-12
132596
GTIN 4052568027988
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/4
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 12 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Температура навколи шнього середовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
8 mm