Фітинг QSM-M6-6
132600
GTIN 4052568010324
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба M6
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Температура навколишньо го середовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
2.8 mm