Картридж QSPKG20-10

132634

GTIN 4052568028114

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Картридж 20 мм
Пневматичне з'єднання 2
для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Температура навколишнього середовища
-5 °C - 60 °C
Номінальний розмір
6.4 mm