Картридж QSPKG20-12

132635

GTIN 4052568028121

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Картридж 20 мм
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 12 мм
Температура навколишнього середовища
-5 °C - 60 °C
Номінальний розмір
8.3 mm