Інформація про життєвий цикл продукту

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

07/2026 - Продукт знятий з виробництва. Не використовуйте для нових проектів. Будь ласка, використовуйте сучасний альтернативний продукт.

09/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

10/2027 - Product is discontinued.

Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Електромагнітні котушки

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Електромагнітна котушка MSFG-24/42-50/60-DS

13264

GTIN 4052568065997

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електричне підключення
Форма А - Відповідно до DIN EN 175301-803
Тип кріплення
З накатною гайкою
Характеристики котушки
42 V AC: 50/60 Hz, пускова потужність 9,0 VA, утримуюча потужність 7,0 VA
Ступінь захисту
IP65