Картридж QSPLKG20-8

132855

GTIN 4052568028282

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Картридж 20 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм
Температура навколишнього середовища
-5 °C - 60 °C
Номінальний розмір
4.8 mm