Картридж QSPLLKG10-1/8-U
132862
GTIN 4052568028350
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Картридж 10 мм
Пневматичне з'єднання 2
Для пневмотрубки з зовн. Ø 1/8"
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 10 bar
Температура навколишнього середовища
-5 °C - 60 °C
Номінальний розмір
1.8 mm