Фітинг QS-V0-4

132890

GTIN 4052568028435

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для шланга з зовнішнім Ø 4 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C
Номінальний розмір
2.8 mm
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 10 bar