Т-подібний фітинг QST-V0-1/8-4

132894

GTIN 4052568028466

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба R1/8
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C
Номінальний розмір
2.8 mm
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 10 bar