Т-подібний фітинг QST-V0-4
132896
GTIN 4052568028473
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для шланга з зовнішнім Ø 4 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C
Номінальний розмір
2.8 mm
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 10 bar