Фітинг QSM-M3-4-I-R-100
132915
GTIN 4052568028510
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба M3
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Температура навколишн ього середовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
1.5 mm